10625477
59962
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 46,8739 kr |
| 500 + | 42,1866 kr |
| Bladtjocklek | 0.098 in |
|---|---|
| Bladtjocklek | 2.5 mm |
| Totallängd | 89.0 mm |
| Totallängd | 3.504 in |
| Total tjocklek | 0.402 in |
| Total tjocklek | 10.2 mm |
| Total bredd | 5.433 in |
| Total bredd | 138.0 mm |
| Färg | Svart |
| Slutför | Svart pulverlackering |
| Inkluderar | Fästen ingår inte |
| Form på blad | Pil |
| Monteringshålets form | Genomgående hål |
| Monteringsmetod | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Inriktning vid montering | Universell |
| Montering | Ytmontering |
| Antal monteringshål | 6 |
| Stiftets material | Rostfritt stål |
| Avtagbarhet | Fast |
| Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta