Meny Sök

Klaffgångjärn 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Essentra artikelnummer:

10203675

Tillverkarens artikelnummer:

1285097

4108 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 39 70,1267 kr
40 + 22,6215 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

280,51 kr

4 x 70,1267 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 1.0 mm
Totallängd 50.8 mm
Total bredd 33.5 mm
Slutför Polerad
Allt material 304 Rostfritt stål
Antal monteringshål 6
Commodity Code 8302100090

Produkten 1285097 ersätter:

Essentra artikelnummer: 10550243
Tillverkarens artikelnummer: 491948

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss