Meny Sök

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10348611

Tillverkarens artikelnummer:

1461860

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.7 mm
IH 25.4 mm
Gängstorlekar M6
Gängstandard Metrisk
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 4016999790

Produkten 1461860 ersätter:

Cape 5.7 mm 25.4 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10250945
Tillverkarens artikelnummer: 461770

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss