Meny Sök

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10348888

Tillverkarens artikelnummer:

1461887

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.9 mm
IH 31.8 mm
Gängstorlekar 5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
Gängstandard UNF
Gängstandard Metrisk
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 4016999790

Produkten 1461887 ersätter:

Cape 15.9 mm 31.8 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10251249
Tillverkarens artikelnummer: 461803

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss