Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,716 kr - 0,716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8905 kr - 0,8905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4142 kr - 0,4142 kr | 156735 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,6524 kr - 0,6524 kr | 28345 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,3286 kr - 6,012 kr | 4200 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,4705 kr - 1,4705 kr | 28292 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,2441 kr - 1,2441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,3684 kr - 1,3684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,7812 kr - 2,7812 kr | 43 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 5,7991 kr - 5,7991 kr | 50 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,4503 kr - 11,4503 kr | 30 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,2961 kr - 5,2961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2009 kr - 0,2226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2484 kr - 0,345 kr | 45587 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,418 kr - 0,4631 kr | 8000 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3229 kr - 0,4485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,9808 kr - 4,14 kr | 1990 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta