Meny Sök

Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10251126

Tillverkarens artikelnummer:

461789

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 2,0119 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

502,98 kr

250 x 2,0119 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 11.1 mm
IH 25.4 mm
Gängstorlekar 7/16 in
Gängstandard UNF
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss