Meny Sök

Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

Denna kåpa av svart EPDM motstår arbetstemperaturer på upp till 180 °C och skyddar pinnbultar, stift och rörändar och utgör utmärkt maskering. Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
Essentra artikelnummer:

10251164

Tillverkarens artikelnummer:

461793

43 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,7812 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

278,12 kr

100 x 2,7812 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.2 mm
IH 38.1 mm
Gängstorlekar 1/2 in
Gängstandard UNF
Allt material EPDM-gummi
Färg Svart
Maxtemperatur 180 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss