Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
0,716 kr - 0,716 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
4.0 mm
0,5799 kr - 0,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
0,8905 kr - 0,8905 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
3.5 mm
0,4142 kr - 0,4142 kr 156735 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
0.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 28345 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.8 mm
4,3286 kr - 6,012 kr 4200 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
41.3 mm
1,4705 kr - 1,4705 kr 28292 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
1,6717 kr - 1,6717 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
8.7 mm
1,2441 kr - 1,2441 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
2,0119 kr - 2,0119 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
11.1 mm
1,3684 kr - 1,3684 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
2,7812 kr - 2,7812 kr 43 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
12.2 mm
5,7991 kr - 5,7991 kr 50 I lager
101.6 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
11,4503 kr - 11,4503 kr 30 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
44.5 mm
5,2961 kr - 5,2961 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
0,2009 kr - 0,2226 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.0 mm
0,2484 kr - 0,345 kr 45587 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
0,418 kr - 0,4631 kr 8000 I lager
28.6 mm
Grön
Silikon
4.7 mm
0,3229 kr - 0,4485 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
2,9808 kr - 4,14 kr 1990 I lager
88.9 mm
Ljusgrön
Silikon
19.1 mm
  • av 13
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Prisintervall
0,716 kr - 0,716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Prisintervall
0,5799 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Prisintervall
0,8905 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
156735 I lager
Egenskaper
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
28345 I lager
Egenskaper
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Prisintervall
6,012 kr - 4,3286 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Prisintervall
1,4705 kr - 1,4705 kr

Lagernivåer
28292 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Prisintervall
1,2441 kr - 1,2441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Prisintervall
1,3684 kr - 1,3684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Prisintervall
2,7812 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Prisintervall
5,7991 kr - 5,7991 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in;1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Prisintervall
11,4503 kr - 11,4503 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Prisintervall
5,2961 kr - 5,2961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M27;1.000 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Prisintervall
0,2226 kr - 0,2009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Prisintervall
0,345 kr - 0,2484 kr

Lagernivåer
45587 I lager
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Prisintervall
0,4631 kr - 0,418 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292860

Prisintervall
4,14 kr - 2,9808 kr

Lagernivåer
1990 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk