Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4503 kr - 11,4503 kr | 30 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,2961 kr - 5,2961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,5684 kr - 6,5684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2009 kr - 0,2226 kr | 8525 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9808 kr - 4,14 kr | 1990 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,8051 kr - 6,4322 kr | 100 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3229 kr - 0,4485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,418 kr - 0,4631 kr | 7000 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,2484 kr - 0,345 kr | 44087 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1248 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 5484 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 89937 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 3281 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||
| 1097 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 41400 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| 2328 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 1807 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 64 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta