Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2338 kr - 3,868 kr | 130 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3684 kr - 1,3684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,6139 kr - 6,6139 kr | 35 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3,8315 kr - 3,8315 kr | 5794 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,7378 kr - 3,8025 kr | 19734 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,456 kr - 3,7343 kr | 5043 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 2,6571 kr - 4,0646 kr | 379565 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,3896 kr - 4,237 kr | 251561 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3733 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 0,3564 kr - 0,495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2646 kr - 0,3675 kr | 43248 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,6909 kr - 2,9816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7646 kr - 1,062 kr | 7490 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,216 kr - 0,30 kr | 300 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3985 kr - 0,5535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3024 kr - 0,42 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| 1,1452 kr - 1,2689 kr | 8997 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4432 kr - 0,4911 kr | 93491 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5749 kr - 0,637 kr | 8996 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm