Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1669 kr - 2,401 kr | 6809 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,7706 kr - 0,8538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5443 kr - 0,756 kr | 555 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,8067 kr - 1,1205 kr | 16070 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 10250327 | 0,46 kr - 0,639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 0,3171 kr - 0,3513 kr | 196672 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,7142 kr - 6,5475 kr | 8 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4142 kr - 0,4142 kr | 156735 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,1276 kr - 2,955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1871 kr - 1,3154 kr | 8700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2559 kr - 0,3555 kr | 44250 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4,3286 kr - 6,012 kr | 4200 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,6324 kr - 0,7007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3024 kr - 0,42 kr | 110 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5749 kr - 0,637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,9576 kr - 2,7189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,5684 kr - 6,5684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2009 kr - 0,2226 kr | 8525 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,4503 kr - 11,4503 kr | 30 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 8,1217 kr - 8,1217 kr | 500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm