Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4941 kr - 1,4941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,2056 kr - 1,2056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,2471 kr - 1,2471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,0192 kr - 1,0192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,4127 kr - 1,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4469 kr - 3,4469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,6748 kr - 4,6748 kr | 1403 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2338 kr - 3,868 kr | 130 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,163 kr - 5,163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,27 kr - 0,375 kr | 9904 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,6043 kr - 2,8857 kr | 1322 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,7378 kr - 3,8025 kr | 19734 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,567 kr - 0,7875 kr | 4958 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6139 kr - 6,6139 kr | 35 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 6,5684 kr - 6,5684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,8315 kr - 3,8315 kr | 5794 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,1217 kr - 8,1217 kr | 500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4,0682 kr - 4,0682 kr | 300 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,7269 kr - 2,3985 kr | 100 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Ljusblå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2559 kr - 0,3555 kr | 36634 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm