Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9232 kr - 2,1309 kr | 651 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,4347 kr - 1,5897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 8,2105 kr - 19,9619 kr | 1050 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 13573 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 5781 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||
| 1097 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 10999 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 3968 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 61186 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||
| 63599 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 94 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 89937 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 61452 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 1248 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 5484 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta