Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
1,4941 kr - 1,4941 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
1,2056 kr - 1,2056 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.5 mm
1,2471 kr - 1,2471 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.9 mm
1,0192 kr - 1,0192 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
1,4127 kr - 1,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
3,4469 kr - 3,4469 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
4,6748 kr - 4,6748 kr 1403 I lager
76.2 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
2,2338 kr - 3,868 kr 130 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
5,163 kr - 5,163 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
24.6 mm
0,27 kr - 0,375 kr 9904 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
0.9 mm
2,6043 kr - 2,8857 kr 1322 I lager
48.9 mm
Ljusgrön
Silikon
19.1 mm
2,7378 kr - 3,8025 kr 19734 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
27.0 mm
0,567 kr - 0,7875 kr 4958 I lager
19.1 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
6,6139 kr - 6,6139 kr 35 I lager
72.2 mm
Svart
EPDM
21.5 mm
6,5684 kr - 6,5684 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
3,8315 kr - 3,8315 kr 5794 I lager
20.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8,1217 kr - 8,1217 kr 500 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
4,0682 kr - 4,0682 kr 300 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
19.1 mm
1,7269 kr - 2,3985 kr 100 I lager
38.1 mm
Ljusblå
Silikon
20.6 mm
0,2559 kr - 0,3555 kr 36634 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
4.0 mm
  • av 13
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Prisintervall
1,4941 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Prisintervall
1,2056 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Prisintervall
1,2471 kr - 1,2471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6;1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Prisintervall
1,0192 kr - 1,0192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Prisintervall
1,4127 kr - 1,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Prisintervall
3,4469 kr - 3,4469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Prisintervall
4,6748 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
1403 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Prisintervall
3,868 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Prisintervall
5,163 kr - 5,163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Prisintervall
0,375 kr - 0,27 kr

Lagernivåer
9904 I lager
Egenskaper
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Prisintervall
2,8857 kr - 2,6043 kr

Lagernivåer
1322 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292891

Prisintervall
3,8025 kr - 2,7378 kr

Lagernivåer
19734 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292938

Prisintervall
0,7875 kr - 0,567 kr

Lagernivåer
4958 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M10; 1/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Prisintervall
6,6139 kr - 6,6139 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Prisintervall
6,5684 kr - 6,5684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M39;1-1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Prisintervall
3,8315 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
5794 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in UNF; M27
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447

Prisintervall
8,1217 kr - 8,1217 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-13;M39
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Prisintervall
4,0682 kr - 4,0682 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292976

Prisintervall
2,3985 kr - 1,7269 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293010

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
36634 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon