Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,959 kr - 4,3867 kr | 126 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Ljusblå
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,3229 kr - 0,4485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5864 kr - 0,8145 kr | 12901 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,379 kr - 0,5265 kr | 8161 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,5684 kr - 6,5684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2559 kr - 0,3555 kr | 36634 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2156 kr - 0,2389 kr | 25962 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1944 kr - 0,27 kr | 2563 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,216 kr - 0,30 kr | 17481 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6406 kr - 0,7098 kr | 16142 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0449 kr - 1,1578 kr | 30096 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4827 kr - 0,6705 kr | 3885 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,5371 kr - 1,7032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,6005 kr - 2,223 kr | 456 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6318 kr - 0,8775 kr | 5696 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2818 kr - 0,3915 kr | 16930 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3672 kr - 0,51 kr | 9499 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,6318 kr - 0,8775 kr | 1682 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,379 kr - 0,5265 kr | 82817 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,6568 kr - 3,69 kr | 611 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm