Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1669 kr - 2,401 kr | 6809 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,4643 kr - 0,5145 kr | 507 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,216 kr - 0,30 kr | 17481 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6406 kr - 0,7098 kr | 16142 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6949 kr - 1,878 kr | 820 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Ljusblå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,6005 kr - 2,223 kr | 456 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6318 kr - 0,8775 kr | 5696 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4665 kr - 0,648 kr | 166071 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,511 kr - 0,5662 kr | 5000 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3564 kr - 0,495 kr | 2085 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,1145 kr - 1,548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4598 kr - 3,4164 kr | 10 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,8597 kr - 2,583 kr | 20 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5443 kr - 0,756 kr | 555 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,2855 kr - 1,4305 kr | 36987 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,1452 kr - 1,2689 kr | 16 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8067 kr - 1,1205 kr | 15870 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2,5492 kr - 2,8246 kr | 879 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,0743 kr - 5,6225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1871 kr - 1,3154 kr | 8700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm