Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
728 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
64 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
50.8 mm
14835 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
12.2 mm
9980 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
28.6 mm
2,8038 kr - 3,1067 kr Fråga angående leveranstidhär
57.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
5,7514 kr - 6,3727 kr 500 I lager
59 mm
Naturfärgad
Silikon
30.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
59 mm
Svart
EPDM
30.1 mm
2703 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
1000 I lager
19.1 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
16272 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
787 I lager
101.6 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
4000 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
1.8 mm
1831 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
11.1 mm
1097 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
65 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
13.6 mm
21400 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
5.7 mm
26081 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
11.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
150 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
47.6 mm
  • av 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348949


Lagernivåer
728 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349045


Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348826


Lagernivåer
14835 I lager
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348987


Lagernivåer
9980 I lager
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M30
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10341841

Prisintervall
3,1067 kr - 2,8038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Gängstorlekar
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

10341858

Prisintervall
6,3727 kr - 5,7514 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567


Lagernivåer
2703 I lager
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/8 in BSP; M10
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348765


Lagernivåer
16272 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/8 in BSP; M10
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348840


Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348413


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348789


Lagernivåer
1831 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970


Lagernivåer
1097 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in UNF; M27
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348857


Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348604


Lagernivåer
21400 I lager
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444


Lagernivåer
26081 I lager
Egenskaper
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348819


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF; M12
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349038


Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/2 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi