Meny Sök

Kablageklämma med distans

I lager

Denna serie kabelklämmor med distans samlar ledningarna och håller dem på önskat avstånd från kortet, för att de aldrig ska störa känsliga komponenter.

Serienummer: SR2120

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
93 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Spacer Height Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
0,8712 kr - 0,9654 kr Fråga angående leveranstidhär
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,8712 kr - 0,9654 kr Fråga angående leveranstidhär
13.7 mm
8.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,8712 kr - 0,9654 kr 319930 I lager
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
1,8676 kr - 2,1861 kr 635 I lager
13.6 mm
20.6 mm
0,8712 kr - 0,9654 kr 1005 I lager
13.7 mm
6.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
2,7543 kr - 3,2861 kr 2000 I lager
13.6 mm
13.6 mm
3,0098 kr - 3,4374 kr 3000 I lager
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
2,0751 kr - 2,392 kr 999 I lager
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
2,0751 kr - 2,392 kr Fråga angående leveranstidhär
13.6 mm
12.7 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
1,0019 kr - 1,1102 kr 2000 I lager
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,8712 kr - 0,9654 kr Fråga angående leveranstidhär
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
1,0886 kr - 1,2062 kr 7917 I lager
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,0098 kr - 3,4374 kr Fråga angående leveranstidhär
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
  • av 5
Kragklämma Itryckning 6.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

10025482

Prisintervall
0,9654 kr - 0,8712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Itryckning 8.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

10025505

Prisintervall
0,9654 kr - 0,8712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Itryckning 6.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

10025024

Prisintervall
0,9654 kr - 0,8712 kr

Lagernivåer
319930 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Itryckning 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10025642

Prisintervall
2,1861 kr - 1,8676 kr

Lagernivåer
635 I lager
Egenskaper
  • Inre höjd
    20.6 mm
  • Inre bredd
    13.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kragklämma Itryckning 6.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

10025246

Prisintervall
0,9654 kr - 0,8712 kr

Lagernivåer
1005 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Vidhäftande 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10170687

Prisintervall
3,2861 kr - 2,7543 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Inre höjd
    13.6 mm
  • Inre bredd
    13.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kragklämma Itryckning 12.7 mm 13.6 mm PA Naturfärgad

10025598

Prisintervall
3,4374 kr - 3,0098 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Itryckning 25.4 mm 20.6 mm PA Naturfärgad

10025628

Prisintervall
2,392 kr - 2,0751 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Inre höjd
    20.6 mm
Kragklämma Itryckning 12.7 mm 20.6 mm PA Naturfärgad

10025673

Prisintervall
2,392 kr - 2,0751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Inre höjd
    20.6 mm
Kragklämma Itryckning 6.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

10025031

Prisintervall
1,1102 kr - 1,0019 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Itryckning 8.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

10025260

Prisintervall
0,9654 kr - 0,8712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Itryckning 20.0 mm 13.3 mm PA Naturfärgad

10024935

Prisintervall
1,2062 kr - 1,0886 kr

Lagernivåer
7917 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
Kragklämma Itryckning 25.4 mm 13.6 mm PA Naturfärgad

10025543

Prisintervall
3,4374 kr - 3,0098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm