Meny Sök

Kragklämma Itryckning 25.4 mm 13.6 mm PA Naturfärgad

Denna kabelklämma med distans är av naturfärgad UL94 V-0-klassad nylon.
Essentra artikelnummer:

10025543

Tillverkarens artikelnummer:

SHK-16-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,4374 kr
5000 - 9999 3,1682 kr
10000 + 3,0098 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 437,40 kr

1000 x 3,4374 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameterområde, kabel 13.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Spacer Height 25.4 mm
Inre höjd 13.7 mm
Inre bredd 13.7 mm
Monteringsmetod Clip On
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Basens längd 14.3 mm
Längd på distans 25.4 mm
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss