10025598
SHK-8-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,4374 kr |
| 5000 - 9999 | 3,1682 kr |
| 10000 + | 3,0098 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.535 in |
|---|---|
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.6 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.189 in |
| Kompatibel håldiameter | 4.8 mm |
| Spacer Height | 0.5 in |
| Spacer Height | 12.7 mm |
| Inre höjd | 0.539 in |
| Inre höjd | 13.7 mm |
| Inre bredd | 0.539 in |
| Inre bredd | 13.7 mm |
| Monteringsmetod | Clip On |
| Justerbarhet | Fast |
| Färg | Naturfärgad |
| Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 0.563 in |
| Basens längd | 14.3 mm |
| Längd på distans | 0.5 in |
| Längd på distans | 12.7 mm |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta