10025628
SHKE-16-19
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,392 kr |
5000 - 9999 | 2,1861 kr |
10000 + | 2,0751 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.811 in |
---|---|
Kompatibelt diameterområde, kabel | 20.6 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibel håldiameter | 4.8 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.189 in |
Spacer Height | 25.4 mm |
Spacer Height | 1 in |
Inre höjd | 20.6 mm |
Inre höjd | 0.811 in |
Inre bredd | 0.535 in |
Inre bredd | 13.6 mm |
Monteringsmetod | Klämmor |
Justerbarhet | Fast |
Färg | Naturfärgad |
Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Basens längd | 0.563 in |
Basens längd | 14.3 mm |
Längd på distans | 1 in |
Längd på distans | 25.4 mm |
Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta