Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
6,1872 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
1,4291 kr - 1,4291 kr 98201 I lager
PG 9
2,9012 kr - 2,9012 kr 371 I lager
PG 21
11,8924 kr - 11,8924 kr 900 I lager
PG 48
2,8007 kr - 2,8007 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
9,1491 kr - 9,1491 kr 702 I lager
M63
1,7809 kr - 3,246 kr 300 I lager
PG13
1,9389 kr - 3,3465 kr 259 I lager
M12 x 1.5
5,0557 kr - 8,2155 kr 658 I lager
M32 x 1.5
1,5655 kr - 2,8582 kr Fråga angående leveranstidhär
PG9
3,0018 kr - 4,8833 kr 198 I lager
PG21
2,3411 kr - 3,2316 kr 1750 I lager
M20 x 1.5
2,5959 kr - 3,4805 kr 3622 I lager
M20
12,6895 kr - 16,8952 kr 60 I lager
M40
1,4937 kr - 2,7289 kr Fråga angående leveranstidhär
PG7
1,8815 kr - 3,4614 kr 107 I lager
PG16
3,1615 kr - 4,2491 kr 140 I lager
M25
0,973 kr - 1,5952 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
1,5655 kr - 2,8582 kr 1172 I lager
PG11
Fråga angående leveranstidhär
PG29
  • av 5
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

10380925

Prisintervall
6,3068 kr - 6,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Grå

10265567

Prisintervall
1,4291 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
98201 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Grå

10265604

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
371 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Grå

10265642

Prisintervall
11,8924 kr - 11,8924 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265680

Prisintervall
2,8007 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M63 74.0 mm Nylon 6 Grå

10265727

Prisintervall
9,1491 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
702 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M63
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG13 27.0 mm PA Grå

10337653

Prisintervall
3,246 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG13
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M12 x 1.5 17.0 mm PA Grå

10337769

Prisintervall
3,3465 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Grå

10337806

Prisintervall
8,2155 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

10337639

Prisintervall
2,8582 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG21 17.0 mm PA Grå

10337677

Prisintervall
4,8833 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grå

10337783

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 Nylon Grå

10301418

Prisintervall
3,4805 kr - 2,5959 kr

Lagernivåer
3622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 Nylon Svart

10301616

Prisintervall
16,8952 kr - 12,6895 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG7 19.0 mm PA Grå

10337622

Prisintervall
2,7289 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG16 30.0 mm PA Grå

10337660

Prisintervall
3,4614 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M25 Nylon Svart

10301487

Prisintervall
4,2491 kr - 3,1615 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 27.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152447

Prisintervall
1,5952 kr - 0,973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE PG11 24.0 mm PA Grå

10337646

Prisintervall
2,8582 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
1172 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

10644133


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6