Meny Sök

Låsmutter för PE M16 22.0 mm PA Grå

Låsmuttern är utformad för att låsa en metrisk kabelgenomföring på plats. Den är grå och tillverkad av glasfylld nylon UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10152416

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-M16

807 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,071 kr
500 - 999 0,9873 kr
1000 - 4999 0,935 kr
5000 - 9999 0,8857 kr
10000 + 0,8335 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

107,10 kr

100 x 1,071 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek M16
Commodity Code 3926909790
Allt material Glasfylld nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss