Meny Sök

Låsmutter för PE PG 7 19.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

Den här låsmuttern är utformad för att låsa en pg-gängad kabelgenomföring på plats. Den är svart och tillverkad av glasfylld nylon UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10152645

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-PG7-BK

79 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 1,9119 kr
200 - 499 1,4937 kr
500 - 999 1,3787 kr
1000 - 4999 1,3085 kr
5000 - 9999 1,2353 kr
10000 + 1,1621 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

191,19 kr

100 x 1,9119 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek PG 7
Commodity Code 3926909790
Tjocklek 5.0 mm
Allt material 30 % glasfylld nylon 6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss