Meny Sök

Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

Den här låsmuttern är utformad för att låsa en pg-gängad kabelgenomföring på plats. Den är svart och tillverkad av glasfylld nylon UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10152560

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-PG16-BK

1079 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 2,4796 kr
200 - 499 1,9418 kr
500 - 999 1,7924 kr
1000 - 4999 1,6879 kr
5000 - 9999 1,5983 kr
10000 + 1,5086 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

247,96 kr

100 x 2,4796 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek PG 16
Commodity Code 3926909790
Tjocklek 6.0 mm
Allt material 30 % glasfylld nylon 6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss