Meny Sök

Låsmutter för PE M32 Nylon Svart

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M32 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10301555

Tillverkarens artikelnummer:

550940

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 7,618 kr
125 - 249 6,8413 kr
250 + 5,706 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

190,45 kr

25 x 7,618 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängstorlek M32
Commodity Code 3926909790
Tjocklek 6.0 mm
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss