Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
2,4049 kr - 3,1966 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
13,0702 kr - 17,402 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
3,2563 kr - 4,3766 kr 326 I lager
M25 x 1.5
5,706 kr - 7,618 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
2,4049 kr - 3,1966 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
1,1021 kr - 1,1021 kr 1914 I lager
3/8 in
1,5385 kr - 2,8108 kr Fråga angående leveranstidhär
PG7
1,9379 kr - 3,5652 kr 107 I lager
PG16
2,1302 kr - 3,6836 kr 25 I lager
M16 x 1.5
2,0464 kr - 2,7186 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
5,706 kr - 7,618 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
1,0022 kr - 1,6431 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
1,3368 kr - 2,1957 kr 1368 I lager
PG 11
5,228 kr - 8,574 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 29
0,8335 kr - 1,071 kr 9100 I lager
M16
2,4646 kr - 4,0779 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
1,5086 kr - 2,4796 kr 79 I lager
PG 16
1,1621 kr - 1,9119 kr 79 I lager
PG 7
1,7924 kr - 2,3152 kr 239 I lager
M25
1,1591 kr - 1,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
PG9
  • av 5
Låsmutter för PE M16 x 1.5 PA Svart

10301364

Prisintervall
3,1966 kr - 2,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 x 1.5 PA Grå

10301609

Prisintervall
17,402 kr - 13,0702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 x 1.5 PA Grå

10301470

Prisintervall
4,3766 kr - 3,2563 kr

Lagernivåer
326 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 PA Grå

10301548

Prisintervall
7,618 kr - 5,706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 x 1.5 PA Grå

10301357

Prisintervall
3,1966 kr - 2,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/8 in 24.0 mm Nylon 6 Svart

10265512

Prisintervall
1,1021 kr - 1,1021 kr

Lagernivåer
1914 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG7 19.0 mm PA Grå

10337622

Prisintervall
2,8108 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG16 30.0 mm PA Grå

10337660

Prisintervall
3,5652 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grå

10337776

Prisintervall
3,6836 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M12 Nylon Grå

10301296

Prisintervall
2,7186 kr - 2,0464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 Nylon Svart

10301555

Prisintervall
7,618 kr - 5,706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 27.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152447

Prisintervall
1,6431 kr - 1,0022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE PG 11 24.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152522

Prisintervall
2,1957 kr - 1,3368 kr

Lagernivåer
1368 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.0 mm
Låsmutter för PE PG 29 46.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152607

Prisintervall
8,574 kr - 5,228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
Låsmutter för PE M16 22.0 mm PA Grå

10152416

Prisintervall
1,071 kr - 0,8335 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M32 41.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152485

Prisintervall
4,0779 kr - 2,4646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152560

Prisintervall
2,4796 kr - 1,5086 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE PG 7 19.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152645

Prisintervall
1,9119 kr - 1,1621 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.0 mm
Låsmutter för PE M25 32.0 mm PA Grå

10152454

Prisintervall
2,3152 kr - 1,7924 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

10152652

Prisintervall
1,4922 kr - 1,1591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6