Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 564,3346 kr - 617,213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 709,962 kr - 724,5104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 93,4019 kr - 223,6576 kr | 47 I lager |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 835,2989 kr - 1 918,4988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 10543221 | 151,8993 kr - 168,7769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 529,2143 kr - 529,2143 kr | 70 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 143,9885 kr - 345,0537 kr | 159 I lager |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 10207260 | 1 088,3383 kr - 2 500,0712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 68,4818 kr - 106,5272 kr | 549 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 88,46 kr - 137,6043 kr | 350 I lager |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2 987,6004 kr - 2 987,6004 kr | 1 I lager |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,8752 kr - 28,5139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,3604 kr - 44,8569 kr | 395 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 127,836 kr - 198,856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,8752 kr - 28,5139 kr | 980 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 36,2772 kr - 94,7329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 12,6071 kr - 30,2392 kr | 90 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 37,4702 kr - 41,6337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 58,2133 kr - 90,554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 504,3193 kr - 504,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.276 in
7.0 mm