Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,3345 kr - 117,1871 kr | 444 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 141,1325 kr - 279,6021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 153,8551 kr - 304,7663 kr | 50 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10543221 | 151,8993 kr - 168,7769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 529,2143 kr - 529,2143 kr | 70 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 73,7907 kr - 154,9605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 784,9671 kr - 817,6202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 81,5582 kr - 171,2721 kr | 110 I lager |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 238,3848 kr - 596,0019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 141,7243 kr - 280,8448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 709,962 kr - 724,5104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 564,3346 kr - 617,213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 143,9885 kr - 345,0537 kr | 159 I lager |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 10207260 | 1 088,3383 kr - 2 500,0712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 93,4019 kr - 223,6576 kr | 47 I lager |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 835,2989 kr - 1 918,4988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 11,8752 kr - 28,5139 kr | 80 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,239 kr - 20,239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,5037 kr - 8,5037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 30,1777 kr - 30,1777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta