Meny Sök

Kabelgenomföring EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna EMC-kabelgenomföring är tillverkad av nickelpläterad mässing. Med denna kabelgenomföring används en platt låsmutter som beställs separat. Genomföringen klarar kabeldiametrar på 13–18 mm. Den passar till gänga M32 x 1,5 och är speciellt konstruerad för att avsluta skärmade kablar för att upprätthålla avskärmningen och minska EMI-brus från utrustningar. Den har skyddsklass EN 60 529, IP68 till 5 bar (30 min).
Essentra artikelnummer:

10237151

Tillverkarens artikelnummer:

34002807E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 198,856 kr
50 - 249 142,04 kr
250 + 127,836 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

198,86 kr

1 x 198,856 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform EMC
Längd monteringsgänga 9.0 mm
Totallängd 42.0 mm
Gängstorlek M32
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss