Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 10267561 | 25,9493 kr - 35,5912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 94,1141 kr - 104,9511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 140,3395 kr - 140,3395 kr | 114 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 49,2991 kr - 60,6257 kr | 4658 I lager |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 41,2645 kr - 57,0062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 88,46 kr - 137,6043 kr | 350 I lager |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 58,2133 kr - 90,554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 153,8551 kr - 304,7663 kr | 50 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 75,3345 kr - 117,1871 kr | 444 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 143,9885 kr - 345,0537 kr | 159 I lager |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 10207260 | 1 088,3383 kr - 2 500,0712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 709,962 kr - 724,5104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 93,4019 kr - 223,6576 kr | 47 I lager |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 835,2989 kr - 1 918,4988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 141,7243 kr - 280,8448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,2225 kr - 26,4521 kr | 9 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 41,4436 kr - 48,8625 kr | 6705 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 33,6967 kr - 46,4495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 27,8984 kr - 38,3057 kr | 5305 I lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta