10304334
551793
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 + | 2 987,6004 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Allt material | Rostfritt stål |
| Genomföringsform | Standard |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 1.339 - 1.89 in |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 34.0 - 48.0 mm |
| Längd monteringsgänga | 10.0 mm |
| Längd monteringsgänga | 0.394 in |
| DIN skyddsklass | DIN40050-T9 |
| EN skyddsklass | EN60529 |
| Specifikationer | DIN 40 050-T9, 5 bar AISI A2, IP69K |
| Gängstorlek | M63 |
| Commodity Code | 7307291090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta