Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
4,079 kr - 12,5067 kr 5200 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
17.0 mm
5,7164 kr - 13,9029 kr 1250 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
20.0 mm
6,0755 kr - 11,4265 kr 2629 I lager
M10
Sexkantig
Svart
20.0 mm
27.0 mm
6,018 kr - 10,5366 kr 2020 I lager
M10
Sexkantig
Svart
15.0 mm
30.0 mm
5,5009 kr - 9,6518 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
25.0 mm
8,431 kr - 31,516 kr 1150 I lager
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
30.0 mm
3,8779 kr - 13,9801 kr 23700 I lager
M6
Sexkantig
Svart
25.0 mm
20.0 mm
9,6662 kr - 12,5256 kr 8600 I lager
M12
Sexkantig
Svart
25.0 mm
27.0 mm
13,7883 kr - 25,9562 kr 900 I lager
M10
Sexkantig
Svart
105.0 mm
27.0 mm
6,492 kr - 24,243 kr 216 I lager
M10
Sexkantig
Svart
15.0 mm
25.0 mm
6,7792 kr - 8,776 kr 1475 I lager
M10
Sexkantig
Svart
55.0 mm
17.0 mm
5,0126 kr - 12,1211 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
25.0 mm
4,9264 kr - 8,5174 kr 880 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
17.0 mm
8,7182 kr - 15,2821 kr 250 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
19.0 mm
5,9175 kr - 10,3757 kr 532 I lager
M8
Sexkantig
Svart
25.0 mm
30.0 mm
27,591 kr - 27,591 kr 380 I lager
M6
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
29,4295 kr - 29,4295 kr 9581 I lager
M8
Sexkantig
Svart
38.0 mm
36.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M8 15.0 mm Svart

10290484

Prisintervall
12,5067 kr - 4,079 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
20.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 15.0 mm

10290637

Prisintervall
13,9029 kr - 5,7164 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
27.0 mm Bultmonterade nivåfötter M10 20.0 mm

10290750

Prisintervall
11,4265 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M10 15.0 mm Svart

10290897

Prisintervall
10,5366 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290729

Prisintervall
9,6518 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290903

Prisintervall
31,516 kr - 8,431 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M6 25.0 mm Svart

10290606

Prisintervall
13,9801 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
23700 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M12 25.0 mm Svart

10290842

Prisintervall
12,5256 kr - 9,6662 kr

Lagernivåer
8600 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
27.0 mm Bultmonterade nivåfötter M10 105.0 mm

10290828

Prisintervall
25,9562 kr - 13,7883 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    105.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 15.0 mm Svart

10290712

Prisintervall
24,243 kr - 6,492 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 55.0 mm Svart

10290545

Prisintervall
8,776 kr - 6,7792 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 15.0 mm Svart

10290675

Prisintervall
12,1211 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M8 35.0 mm Svart

10290507

Prisintervall
8,5174 kr - 4,9264 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
19.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 15.0 mm

10290590

Prisintervall
15,2821 kr - 8,7182 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
30.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 25.0 mm

10290866

Prisintervall
10,3757 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
532 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Åttkantig Åttkantig Bultmonterade nivåfötter M6 18.0 mm

10291597

Prisintervall
27,591 kr - 27,591 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M8 18.0 mm Gummi

10291627

Prisintervall
29,4295 kr - 29,4295 kr

Lagernivåer
9581 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi