Meny Sök

Åttkantig Åttkantig Bultmonterade nivåfötter M6 18.0 mm

Justerbar bultmonterad nivåfot av gummi, med en 36,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till .
Essentra artikelnummer:

10291597

Tillverkarens artikelnummer:

499439

380 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 27,591 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Fotdiameter 36.0 mm
Skruvlängd 18.0 mm
Gängans längd 18.0 mm
Basmaterial Gummi
Typ av bas Sexkantig
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss