Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
27,591 kr - 27,591 kr 380 I lager
M6
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
8,7182 kr - 15,2821 kr 250 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
19.0 mm
3,447 kr - 5,7855 kr 1800 I lager
M6
Sexkantig
Svart
35.0 mm
20.0 mm
6,018 kr - 10,5366 kr 2020 I lager
M10
Sexkantig
Svart
15.0 mm
30.0 mm
6,7792 kr - 8,776 kr 1475 I lager
M10
Sexkantig
Svart
55.0 mm
17.0 mm
13,7883 kr - 25,9562 kr 900 I lager
M10
Sexkantig
Svart
105.0 mm
27.0 mm
6,0036 kr - 14,5849 kr 2884 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
25.0 mm
6,0898 kr - 10,4891 kr 250 I lager
M10
Sexkantig
Svart
35.0 mm
17.0 mm
6,2622 kr - 15,2228 kr 2095 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
20.0 mm
6,0755 kr - 11,4265 kr 2629 I lager
M10
Sexkantig
Svart
20.0 mm
27.0 mm
5,9175 kr - 10,3757 kr 532 I lager
M8
Sexkantig
Svart
25.0 mm
30.0 mm
9,1491 kr - 11,2326 kr 1001 I lager
M10
Sexkantig
Svart
75.0 mm
27.0 mm
4,079 kr - 12,5067 kr 5200 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
17.0 mm
5,5009 kr - 9,6518 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
25.0 mm
4,9264 kr - 8,5174 kr 880 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
17.0 mm
5,5009 kr - 14,549 kr 450 I lager
M8
Sexkantig
Svart
25.0 mm
25.0 mm
8,3448 kr - 26,3852 kr 1200 I lager
M10
Sexkantig
Svart
45.0 mm
27.0 mm
14,792 kr - 26,9025 kr 330 I lager
M10
Sexkantig
Svart
145.0 mm
27.0 mm
5,7164 kr - 13,9029 kr 1250 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
20.0 mm
5,0126 kr - 12,1211 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
25.0 mm
  • av 5
Åttkantig Åttkantig Bultmonterade nivåfötter M6 18.0 mm

10291597

Prisintervall
27,591 kr - 27,591 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
19.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 15.0 mm

10290590

Prisintervall
15,2821 kr - 8,7182 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M6 35.0 mm Svart

10290613

Prisintervall
5,7855 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M10 15.0 mm Svart

10290897

Prisintervall
10,5366 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 55.0 mm Svart

10290545

Prisintervall
8,776 kr - 6,7792 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
27.0 mm Bultmonterade nivåfötter M10 105.0 mm

10290828

Prisintervall
25,9562 kr - 13,7883 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    105.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 35.0 mm Svart

10290699

Prisintervall
14,5849 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
2884 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 35.0 mm Svart

10290521

Prisintervall
10,4891 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
20.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 35.0 mm

10290651

Prisintervall
15,2228 kr - 6,2622 kr

Lagernivåer
2095 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
27.0 mm Bultmonterade nivåfötter M10 20.0 mm

10290750

Prisintervall
11,4265 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
30.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 25.0 mm

10290866

Prisintervall
10,3757 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
532 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 75.0 mm Svart

10290811

Prisintervall
11,2326 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
1001 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M8 15.0 mm Svart

10290484

Prisintervall
12,5067 kr - 4,079 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290729

Prisintervall
9,6518 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M8 35.0 mm Svart

10290507

Prisintervall
8,5174 kr - 4,9264 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
25.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 25.0 mm

10290682

Prisintervall
14,549 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 45.0 mm Svart

10290781

Prisintervall
26,3852 kr - 8,3448 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 145.0 mm Svart

10290835

Prisintervall
26,9025 kr - 14,792 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    145.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
20.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 15.0 mm

10290637

Prisintervall
13,9029 kr - 5,7164 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 15.0 mm Svart

10290675

Prisintervall
12,1211 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig