Meny Sök

Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 15.0 mm Svart

Justerbar bultmonterad fot av LDPE har en styv bas på 25,0 mm för montering på maskiner eller transportband upp till .
Essentra artikelnummer:

10290712

Tillverkarens artikelnummer:

499347

216 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 24,243 kr
50 - 99 11,2663 kr
100 + 6,492 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 25.0 mm
Gängans längd 15.0 mm
Basmaterial LDPE
Typ av bas Sexkantig
Färg Svart
Allt material LDPE:kolstål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss