Meny Sök

Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 55.0 mm Svart

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 55.0 mm | 2.165 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra artikelnummer:

10290545

Tillverkarens artikelnummer:

499330

1475 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 8,776 kr
350 + 6,7792 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 17.0 mm
Gängans längd 55.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Sexkantig
Färg Svart
Allt material Nylon: stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss