Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
2,9587 kr - 5,4004 kr 8900 I lager
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
3,4614 kr - 5,6302 kr 18618 I lager
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
6,2335 kr - 9,8098 kr 11900 I lager
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
2,8438 kr - 5,1562 kr 10055 I lager
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,8438 kr - 5,1562 kr 9400 I lager
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,5674 kr - 7,4256 kr 26500 I lager
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,9785 kr - 6,4489 kr 8100 I lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
9,0629 kr - 15,9571 kr 8949 I lager
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
6,3627 kr - 10,0109 kr 12768 I lager
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
4,7397 kr - 7,6841 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
2,8582 kr - 7,0234 kr 17550 I lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
10,8439 kr - 19,1457 kr 300 I lager
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
5,8744 kr - 9,5226 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
5,8313 kr - 12,8691 kr 50 I lager
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
21,7166 kr - 52,8697 kr 5 I lager
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
15,0666 kr - 45,5303 kr 12210 I lager
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
6,7505 kr - 13,1851 kr 3135 I lager
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,6858 kr - 4,8833 kr 14432 I lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5,386 kr - 11,878 kr 11075 I lager
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
36,5678 kr - 65,8537 kr 328 I lager
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 10.5 mm 15.0 mm Svart

10050040

Prisintervall
5,4004 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.5 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 19.0 mm Svart

10050170

Prisintervall
5,6302 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
18618 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    16.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 9.0 mm Svart

10178904

Prisintervall
9,8098 kr - 6,2335 kr

Lagernivåer
11900 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 15.0 mm Svart

10050026

Prisintervall
5,1562 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
10055 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 8.0 mm Svart

10050125

Prisintervall
5,1562 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 10.0 mm Svart

10050101

Prisintervall
7,4256 kr - 4,5674 kr

Lagernivåer
26500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    16.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 10.0 mm Svart

10050217

Prisintervall
6,4489 kr - 3,9785 kr

Lagernivåer
8100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 9.0 mm Svart

10178935

Prisintervall
15,9571 kr - 9,0629 kr

Lagernivåer
8949 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 16.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050330

Prisintervall
10,0109 kr - 6,3627 kr

Lagernivåer
12768 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    16.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    22.0 mm
Lager med fläns 14.0 mm 21.0 mm Svart

10050262

Prisintervall
7,6841 kr - 4,7397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    21.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    14.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    18.0 mm
Lager med fläns 18.5 mm 7.5 mm Naturfärgad

10050378

Prisintervall
7,0234 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
17550 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    18.5 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm Svart

10179017

Prisintervall
19,1457 kr - 10,8439 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    15.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    17.0 mm
Lager med fläns 16.0 mm 15.5 mm Naturfärgad

10050316

Prisintervall
9,5226 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    15.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    16.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 18.0 mm 25.0 mm Naturfärgad

10050354

Prisintervall
12,8691 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.0 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    18.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    22.0 mm
Lager med fläns 25.0 mm 21.5 mm Svart

10179109

Prisintervall
52,8697 kr - 21,7166 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    25.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    28.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 21.5 mm Svart

10179086

Prisintervall
45,5303 kr - 15,0666 kr

Lagernivåer
12210 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    23.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    23.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 15.0 mm Svart

10178928

Prisintervall
13,1851 kr - 6,7505 kr

Lagernivåer
3135 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 6.0 mm Svart

10050064

Prisintervall
4,8833 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
14432 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 26.0 mm Svart

10050439

Prisintervall
11,878 kr - 5,386 kr

Lagernivåer
11075 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    24.0 mm
Lager med fläns 50.0 mm 50.0 mm Svart

10050637

Prisintervall
65,8537 kr - 36,5678 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    56.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    50.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    56.0 mm