Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | PD | Färg | Material | H | L | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3003 kr - 1,8205 kr | 2000 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,8492 kr - 2,5889 kr | 5600 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2944 kr - 4,8609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5801 kr - 8,6781 kr | 18800 I lager |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,2663 kr - 2,201 kr | 11100 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2606 kr - 15,9644 kr | 280 I lager |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 1,1021 kr - 4,1117 kr | 300 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,8743 kr - 1,224 kr | 98095 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,2959 kr - 4,8609 kr | 24190 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,1302 kr - 7,9572 kr | 16200 I lager |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,716 kr - 2,6801 kr | 16000 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,676 kr - 2,5469 kr | 22450 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8936 kr - 7,1581 kr | 14800 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2,0563 kr - 5,0301 kr | 33684 I lager |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2885 kr - 4,8109 kr | 31000 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,2959 kr - 3,1495 kr | 7800 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 3,8611 kr - 6,6842 kr | 14698 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 1,2618 kr - 3,0815 kr | 17500 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5385 kr - 5,7598 kr | 5800 I lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,7192 kr - 17,6457 kr | 4250 I lager |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm