Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,0178 kr - 3,8121 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
1,4941 kr - 2,0918 kr 16540 I lager
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Röd
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
10082409 1,8344 kr - 2,5681 kr 1200 I lager
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,9601 kr - 3,5957 kr 14000 I lager
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
4,7044 kr - 11,4197 kr 80 I lager
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Röd
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
1,5977 kr - 3,8972 kr 4191 I lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
3,8463 kr - 6,668 kr 11680 I lager
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Röd
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
7,6039 kr - 10,6455 kr 280 I lager
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Röd
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,8373 kr - 3,1296 kr 31050 I lager
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Röd
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
1,0814 kr - 1,5139 kr 30755 I lager
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Röd
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
2,2042 kr - 8,2402 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
1,5977 kr - 5,9762 kr 9735 I lager
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,7411 kr - 2,7633 kr 28560 I lager
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Röd
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,8728 kr - 3,2461 kr 5400 I lager
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Röd
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
1,0074 kr - 3,7621 kr 3500 I lager
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,6361 kr - 2,3805 kr 8000 I lager
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
1,5681 kr - 5,8597 kr 4400 I lager
32.7 mm
M26 x 1;5
Röd
18.7 mm
13.5 mm
Metrisk
2
1,3343 kr - 1,8681 kr 500 I lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
1,1435 kr - 4,2949 kr 11285 I lager
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Röd
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,7327 kr - 2,73 kr 18000 I lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Röd
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • av 4
Gängad plugg 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Röd

10083062

Prisintervall
3,8121 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Röd

10086735

Prisintervall
2,0918 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
16540 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10082409

Prisintervall
2,5681 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Röd

10083079

Prisintervall
3,5957 kr - 0,9601 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF/JIC
Gängad plugg 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Röd

10082492

Prisintervall
11,4197 kr - 4,7044 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

10084618

Prisintervall
3,8972 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
4191 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Röd

10082485

Prisintervall
6,668 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
11680 I lager
Egenskaper
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Röd

10083086

Prisintervall
10,6455 kr - 7,6039 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Röd

10071786

Prisintervall
3,1296 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
31050 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10086742

Prisintervall
1,5139 kr - 1,0814 kr

Lagernivåer
30755 I lager
Egenskaper
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Röd

10071700

Prisintervall
8,2402 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071045

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
9735 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10072011

Prisintervall
2,7633 kr - 0,7411 kr

Lagernivåer
28560 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10071779

Prisintervall
3,2461 kr - 0,8728 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Röd

10072837

Prisintervall
3,7621 kr - 1,0074 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Röd

10071847

Prisintervall
2,3805 kr - 0,6361 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10083048

Prisintervall
5,8597 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Röd

10070543

Prisintervall
1,8681 kr - 1,3343 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071465

Prisintervall
4,2949 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
11285 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Röd

10071151

Prisintervall
2,73 kr - 0,7327 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF