Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8991 kr - 2,9541 kr | 14000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,4124 kr - 3,7526 kr | 1200 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,2242 kr - 1,9044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,9182 kr - 2,9839 kr | 2000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,288 kr - 2,0036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,0468 kr - 3,1839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,7238 kr - 4,237 kr | 1800 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3773 kr - 2,1425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,356 kr - 2,1094 kr | 7600 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3975 kr - 2,1738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8608 kr - 2,8946 kr | 2700 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,0553 kr - 3,1972 kr | 4000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,288 kr - 3,5592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,7429 kr - 2,7111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,2508 kr - 3,5013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,4761 kr - 3,8518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,6908 kr - 2,6301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,5378 kr - 2,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8587 kr - 2,8913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 3,6994 kr - 5,7546 kr | 640 I lager |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Imperial
|
2