20597658
20597658
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 1,8489 kr |
| 5000 - 24999 | 1,3207 kr |
| 25000 + | 1,1886 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 15.3 mm |
|---|---|
| D | 0.602 in |
| H | 0.575 in |
| H | 14.6 mm |
| h | 10.4 mm |
| h | 0.409 in |
| SW1 | 0.63 in |
| SW1 | 16.0 mm |
| Gängstorlekar | M10 x 1.0 |
| Gängstandard | Metrisk |
| Typ | 2 |
| Färg | Röd |
| Material | LDPE |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta