Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6255 kr - 5,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,9588 kr - 4,5574 kr | 2000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,2037 kr - 4,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,0729 kr - 13,7838 kr | 7924 I lager |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,0036 kr - 11,677 kr | 300 I lager |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,6302 kr - 10,9732 kr | 90 I lager |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,2037 kr - 4,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 4,1221 kr - 4,7479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,1968 kr - 5,9859 kr | 25960 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,7649 kr - 6,7649 kr | 6480 I lager |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3698 kr - 3,1454 kr | 3000 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3573 kr - 13,1994 kr | 650 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6625 kr - 9,0342 kr | 4171 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,0001 kr - 8,0001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,5153 kr - 5,5153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1508 kr - 4,1508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5153 kr - 5,5153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,5153 kr - 5,5153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5153 kr - 5,5153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta