Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 35.0 mm

Gängad distans i polyamid, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10370025

Tillverkarens artikelnummer:

305053559902

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 13,4149 kr
500 - 999 10,4561 kr
1000 + 9,3789 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 341,49 kr

100 x 13,4149 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M5
Längd på distans 35.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Male-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss