Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2162 kr - 5,2162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3799 kr - 5,3799 kr | 2486 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,9393 kr - 6,9393 kr | 1025 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,8062 kr - 11,8062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1476 kr - 6,1476 kr | 1500 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,8745 kr - 6,8745 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,6717 kr - 5,6717 kr | 298 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,9229 kr - 3,9229 kr | 1310 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,3799 kr - 5,3799 kr | 3398 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8308 kr - 3,8308 kr | 1523 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6966 kr - 3,6966 kr | 1998 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 78,3638 kr - 96,1881 kr | 5 I lager |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 112,9927 kr - 138,7023 kr | 20 I lager |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 7,0809 kr - 11,1456 kr | 2461 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,8475 kr - 13,4867 kr | 6816 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,5675 kr - 13,9894 kr | 235 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,5098 kr - 7,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,7164 kr - 8,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,6501 kr - 20,9554 kr | 891 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta