Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 60.0 mm

Rund gängad distans, av 25 % glasarmerad nylon som ger extra styrka i tuffa tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10369814

Tillverkarens artikelnummer:

302460059935

235 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 13,9894 kr
1000 + 12,5675 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

6 994,70 kr

500 x 13,9894 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Längd på distans 60.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Typ Female-Female Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss