Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M4 35.0 mm

Denna gängade distans av nylon, hona mot hona, kan användas för att separera komponenter i olika montage. Av icke-ledande material som isolerar mot elektrisk interferens. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10157572

Tillverkarens artikelnummer:

HTSN-M4-35-10-1

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 6,8745 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 437,25 kr

500 x 6,8745 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Längd på distans 35.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss