Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5268 kr - 8,5268 kr | 432 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0828 kr - 8,0828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,64 kr - 4,64 kr | 8181 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,228 kr - 5,228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,5153 kr - 5,5153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1508 kr - 4,1508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2355 kr - 5,2355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0937 kr - 2,0937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,4989 kr - 11,4989 kr | 1000 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,9548 kr - 11,18 kr | 1003 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,0796 kr - 6,0796 kr | 1328 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,1055 kr - 5,1055 kr | 1167 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5475 kr - 5,5475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7196 kr - 4,7196 kr | 9700 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7886 kr - 4,7886 kr | 14533 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,264 kr - 5,264 kr | 605 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,8401 kr - 10,8401 kr | 5253 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,467 kr - 3,467 kr | 250 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,1665 kr - 5,1665 kr | 2061 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,1722 kr - 6,1722 kr | 450 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta