Meny Sök

Flänsad spets 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Silver, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

10289358

Tillverkarens artikelnummer:

499159

48 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 29,9014 kr
100 + 12,2882 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

299,01 kr

10 x 29,9014 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.5 mm
Allt material Akrylnitril-butadien-styren
Färg Silver
Slutför Krom
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss