Meny Sök

Flänsad spets 20.0 mm 1.5 mm Svart ABS

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

10289457

Tillverkarens artikelnummer:

499171

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 27,3138 kr
200 + 10,7003 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

546,28 kr

20 x 27,3138 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 20.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.5 mm
Allt material Akrylnitril-butadien-styren
Färg Svart
Slutför Krom
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss